- Produtos
- OM5001
Transmissor fotoelétrico por barreira
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Transmissor fotoelétrico por barreira
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
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
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 50 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 320 |
Dimensões da mancha de luz valem para | alcance de detecção |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...40 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiais | ABS reforçado com fibra de vidro | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: alumínio, anodizado transparente |
---|