- Produtos
- OL5021
Receptor fotoelétrico por barreira
OL5021
OLELFNKG/US-100
Receptor fotoelétrico por barreira
OL5021
OLELFNKG/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: O5E700 + EVC01E + E21122 Comparação de produtos: OL5021 / O5E700 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 675 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 60 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|