- Produtos
- OL5019
Transmissor fotoelétrico por barreira
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Transmissor fotoelétrico por barreira
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: O5S700 + E21122 Comparação de produtos: OL5019 / O5S700 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 2 |
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 675 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 60 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 3 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 150 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 |
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|