- Produtos
- OL5014
Receptor fotoelétrico por barreira
OL5014
OLE-FPKG
Receptor fotoelétrico por barreira
OL5014
OLE-FPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: O5E500 + E11509 + E21122 Comparação de produtos: OL5014 / O5E500 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 25 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiais | PA; PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Prensa Cabo: M16 X 1,5 |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|