- Produtos
- OL5013
Transmissor fotoelétrico por barreira
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Transmissor fotoelétrico por barreira
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: O5S500 + E21122 Comparação de produtos: OL5013 / O5S500 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 22 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 25 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 2500 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiais | PA; PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|