- Produtos
- OI0014
Amplificador para fibra óptica
OI0014
OIF-FBOW
Amplificador para fibra óptica
OI0014
OIF-FBOW
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OI0013 Comparação de produtos: OI0014 / OI0013 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 12 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 300 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 15 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | < 0,3 |
---|---|
Alcance [mm] | < 70 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | PPO modificado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
---|