- Produtos
- OG5062
Sensores retroreflexivos
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Sensores retroreflexivos
OG5062
OGPLFNKG/B6/V4A/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 2 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30; (em operação; $Einstellung: < 50 mA) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 675 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0,2...13; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 3 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 25 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|