- Produtos
- OG5031
Sensores retroreflexivos
OG5031
OGR-HPKG/US-100-DPO
Sensores retroreflexivos
OG5031
OGR-HPKG/US-100-DPO
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OG5086 Comparação de produtos: OG5031 / OG5086 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...50 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 16; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 160 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | < 3; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,1...3; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | latão niquelado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|