- Produtos
- OG0023
Sensores de reflexão difusa
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Sensores de reflexão difusa
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...90 AC/DC |
Classe de proteção | II |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Saída | comutação com luz |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 9,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 9,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 10 |
Corrente residual máx. [mA] | 5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 70 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance [mm] | < 100; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | latão niquelado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|