- Produtos
- OG0015
Amplificador para fibra óptica
OG0015
OGF-HBOA/90-250V
Amplificador para fibra óptica
OG0015
OGF-HBOA/90-250V
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 90...250 AC/DC |
Classe de proteção | II |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Saída | comutação com luz |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 9,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 9,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 10 |
Corrente residual máx. [mA] | 5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 70 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0...0,08; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...15; (Sensores de reflexão difusa) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|