Sensores retroreflexivos
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Sensores retroreflexivos
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- Formato especialmente compacto
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Elevado alcance
- Para conexão a um amplificador de comutação
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010 |
Classe de proteção | III |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | não |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,03...0,2; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance [mm] | < 15; (papel branco 200 x 200 mm) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 5623 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,2 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão niquelado |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|