- Produtos
- OC5228
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OC5228
OCH-CPKG
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OC5228
OCH-CPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 40; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,9 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 20...250; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 12,5 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiais | zinco moldado sob pressão | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva de precisão
|
|
---|