- Produtos
- OC5227
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OC5227
OCH-ASI/US-100
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OC5227
OCH-ASI/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1500 |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 20...250 |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 12,5 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Configuração da AS-i E/S [hex] | 1 |
---|---|
Código ID da AS-i [hex] | 1 |
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiais | zinco moldado sob pressão | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva de precisão
|
|
---|