- Produtos
- OB5015
Amplificador para fibra óptica
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
Amplificador para fibra óptica
OB5015
OBF-FPKG/T/TV=10MS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OB5011 Comparação de produtos: OB5015 / OB5011 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((36 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Timer [s] | > 0,01; (fixo) |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0...1,2; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...70; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Dimensões [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiais | $3SGLWE |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|