- Produtos
- OA5114
Receptor fotoelétrico por barreira
OA5114
OAE-FPKG/US
Receptor fotoelétrico por barreira
OA5114
OAE-FPKG/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Invólucro | Retangular |
---|
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Saída de controle | sim |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Capacidade de carga da operação dupla [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 50 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|