- Produtos
- NG5017
Sensor NAMUR indutivo
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
Sensor NAMUR indutivo
NG5017
IG-2008-N/6M/2G
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: NG5016 Comparação de produtos: NG5017 / NG5016 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | conexão com circuitos elétricos seguros e homologados com os valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 7,5...30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 30; (quando utilizado fora de áreas explosivas) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
Identificação dos aparelhos ATEX | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 156 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 54 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PBT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|