Sensor indutivo
NF5016
IFA2004-N/10m
Sensor indutivo
NF5016
IFA2004-N/10m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão nos amplificadores de comutação NV0100, NV0200 ou em outros amplificadores de comutação homologados com os seguintes valores máximos: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de conexão DC [V] | 5...25 |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Saídas
Função elétrica | NAMUR |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Máx. resistência da linha [Ω] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1500 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [anos] | 4736 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 230 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 170 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|