- Produtos
- NE5009
Sensor NAMUR indutivo
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Sensor NAMUR indutivo
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente fechado |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 1 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Tensão de conexão DC [V] | 5...25 |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (bloqueado; condutor: > 2,1) |
Saídas
Saída | normalmente fechado |
---|---|
Máx. resistência da linha [Ω] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 80 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 110 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|