- Produtos
- MK5316
Sensor para cilindros com ranhura em C
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
Sensor para cilindros com ranhura em C
MK5316
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH
- Modelo curto para a montagem em cilindro de curso curto e pinças pequenas
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 30 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | > 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | < 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Montagem | não embutido |
---|---|
Tipo de montagem | excêntrica de fixação com sextavado interno 0,9 SW |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura C |
Dimensões [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiais | PA; conexão rápida: Aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|