You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. MK5045

Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MK5045

MKP3000-BPKG/5M

Sensor de cilindro para cilindro com biela de perfil

MK5045

MKP3000-BPKG/5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Dimensões [mm] 37 x 30 x 27
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 10
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] 2
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 300
Frequência de comutação DC [Hz] 5000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] 3
Velocidade de passagem do pistão [m/s] < 5
Precisão / desvios
Histerese [mm] 1
Repetibilidade [mm] 0,1
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
Carga de choque/vibração 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dados mecânicos
Superfície ativa dianteiro
Tipo do cilindro cilindro com biela de perfil
Dimensões [mm] 37 x 30 x 27
Materiais alumínio; plástico
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²