- Produtos
- MK5018
Detector para cilindros de ranhura em T
MK5018
MKT3000-BPKG
Detector para cilindros de ranhura em T
MK5018
MKT3000-BPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: MK5115 + E11796 Comparação de produtos: MK5018 / MK5115 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 14 x 12 x 19 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 2 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 300 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | < 5 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | 0,1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Dados mecânicos
Superfície ativa | dianteiro |
---|---|
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura trapezoidal |
Dimensões [mm] | 14 x 12 x 19 |
Materiais | alumínio; plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|