- Produtos
- M95003
sensor magnético com três pontos de comutação para monitoramento de bloqueio
M95003
M9G4075PARKG/A/US
sensor magnético com três pontos de comutação para monitoramento de bloqueio
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- Para o reconhecimento confiável do estado de bloqueio de rotores
- Para a aplicação em turbinas eólicas
- Com três saídas de comutação e pontos de comutação programáveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alta precisão geral e estabilidade duradoura
Características do produto
Saída | 2 x normalmente fechado, 1 x normalmente aberto |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Saída | 2 x normalmente fechado, 1 x normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5,4 |
Corrente de saída mínima [mA] | 2 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 80 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 0,5 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de medição [mm] | 62...137 |
---|
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 0,5 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Proteção | IP 20; IP 67; (lado do tucho: IP 20; lado do conector: IP 67) |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,001 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; tucho: Aço inoxidável; janela LEDs: PA |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|