- Produtos
- LK0024
Sensor de nível contínuo
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
Sensor de nível contínuo
LK0024
LK0728A-A-00KQNKG/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 728 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Substâncias | fluido refrigerante à base de água; óleos minerais (DK < 3); água; substâncias aquosas |
Constante dielétrica da substância | > 2 |
Não utilizável para | substâncias com camadas separadoras (óleo / água, óleo / coletor de metal); ácidos e bases |
Temperatura do fluído [°C] | 0...65; (temperatura do fluído para óleos; temperatura do fluído para fluido refrigerante à base de água, para água e para fluídos à base de água) |
Pressão do reservatório [bar] | 0,5; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 728 |
---|---|
Zona ativa A [mm] | 585 |
Zona inativa I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Ponto de comutação SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Ponto de comutação e retorno rP [mm] | 50...600 |
Em intervalos de [mm] | 10 |
Histerese [mm] | 10 |
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] | ± 5 |
---|---|
Repetibilidade | ± 2 |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botão de programação |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiais | EPDM/X; FKM; latão revestido em Optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiais em contato com o fluído | PP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|