- Produtos
- LI5045
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI5045
LI0273--K-00KNPKG/US/V
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 273 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Substâncias | água; fluidos à base de água; Emulsões lubrificantes e de refrigeração |
Não utilizável para | ácidos e bases; líquidos com constante dielétrica > 20 (por ex. óleos) |
Temperatura do fluído [°C] | 0...35 |
Pressão do reservatório [bar] | 0,5; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 13; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 273 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiais | PP; TPE-V |
Materiais em contato com o fluído | PP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |