- Produtos
- LI2043
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI2043
LI0481--K-00KNPKG/US
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI2043
LI0481--K-00KNPKG/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: LI2143 Comparação de produtos: LI2043 / LI2143 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 481 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Substâncias | Refrigerantes lubrificantes; óleos |
Não utilizável para | ácidos; bases |
Temperatura do fluído [°C] | 0...65; (para uso na água e em fluídos à base de água: 0...35 °C) |
Pressão do reservatório [bar] | 0,5; (na montagem com acessório: E43001 - E43007, E43019) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 13; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Principio de medida | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 481 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...65 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Aprovação | WHG § 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiais | PP; TPE-V |
Materiais em contato com o fluído | PP-H |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|