- Produtos
- KN5125
Sensor capacitivo
KN5125
KNM30BSAAPKG/US
Sensor capacitivo
KN5125
KNM30BSAAPKG/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Montagem | montagem nivelada na parede do reservatório |
Substâncias | material a granel seco |
Temperatura do fluído [°C] | -25...80 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5 |
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
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestido com bronze branco; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|