- Produtos
- KN5119
Sensor capacitivo
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Sensor capacitivo
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Campo de aplicação
Substâncias | substâncias em pó; líquidos; óleos; Refrigerantes lubrificantes |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 17; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5 |
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
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PP preto |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|