- Produtos
- KN5112
Sensor capacitivo
KN5112
KNQ01NUKFNKG
Sensor capacitivo
KN5112
KNQ01NUKFNKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | distância de comutação programável |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 72 x 36 x 10 |
Campo de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Montagem | detecção pela parede do recipiente |
Substâncias | material a granel seco; líquidos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | distância de comutação programável |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiais | PP; tampas: SAN |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|