- Produtos
- KI5066
Sensor capacitivo
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Sensor capacitivo
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4...10 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Campo de aplicação
Característica especial | Auxilio de ajuste ótico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4...10 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Configuração da AS-i E/S [hex] | 1 |
---|---|
Código ID da AS-i [hex] | F |
Certificado AS-i | 00501 |
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Auxilio de ajuste ótico | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|