- Produtos
- KG5033
Sensor capacitivo
KG5033
KG-3007-BPKG
Sensor capacitivo
KG5033
KG-3007-BPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: KG5056 Comparação de produtos: KG5033 / KG5056 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 7; (fixo: 7) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 7; (fixo: 7) |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
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
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|