- Produtos
- KG5032
Sensor capacitivo
KG5032
KG-3002-BNKG
Sensor capacitivo
KG5032
KG-3002-BNKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: KG5046 Comparação de produtos: KG5032 / KG5046 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 1,6; (ajustado de forma fixa, selado com agente de fixação de parafusos) |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 5; (24 V; bloqueado; condutor: > 12) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 1,6; (ajustado de forma fixa, selado com agente de fixação de parafusos) |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
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
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|