- Produtos
- KG0006
Sensor capacitivo
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Sensor capacitivo
KG0006
KG-2008-ABOA/NI
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 2,5...8 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Campo de aplicação
Característica especial | Auxilio de ajuste ótico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 20 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 20 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 8 |
Precisão / desvios
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Alta imunidade para interferência de freqüência de rádio conduzida | sim |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Auxilio de ajuste ótico | sim |
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|