- Produtos
- IZ5029
Sensor indutivo
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Sensor indutivo
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 0,8 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 0,8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...0,65 |
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
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); POM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|