- Produtos
- IZ5024
Sensor indutivo
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
Sensor indutivo
IZ5024
IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 0,8 |
Invólucro | Cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 0,8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...0,65 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Cilíndrico |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); POM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,1 m, PVC |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |