- Produtos
- IW5063
Sensor indutivo
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
Sensor indutivo
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IW5060 Comparação de produtos: IW5063 / IW5060 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 60 x 36 x 10 |
Campo de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,5 |
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
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio; 3 x 0,14 mm² |
---|