- Produtos
- IW5006
Sensor indutivo
IW5006
IW-3008-APOG
Sensor indutivo
IW5006
IW-3008-APOG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IW5053 Comparação de produtos: IW5006 / IW5053 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 60 x 36 x 10 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 120 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...6,5 |
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
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|