- Produtos
- IV5034
Sensor indutivo
IV5034
IVE4020BCPKG
Sensor indutivo
IV5034
IVE4020BCPKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 118 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 3 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 150 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Tipo de montagem | para base de montagem; (E10228) |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | base de montagem: ...2,5 mm² |
---|