Sensor indutivo
IS5039
IS-3002-BPOG/30M
Sensor indutivo
IS5039
IS-3002-BPOG/30M
- Formato retangular especialmente compacta
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Frequência de comutação muito alta
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Indicação bem visível do estado de comutação
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,6 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 3044 |
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiais | PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5; (com arruela plana) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 30 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|