- Produtos
- IQ5004
Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico
IQ5004
IQ5004/ 6m
Sensores cilíndricos para cilindro hidráulico
IQ5004
IQ5004/ 6m
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
Consumo de corrente [mA] | < 2 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 5 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,3 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2...35 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | < 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | 0,1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Carga de choque/vibração | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Dados mecânicos
Tipo do cilindro | cilindro pneumático |
---|---|
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PVC |
---|