- Produtos
- IO5009
Sensor indutivo
IO5009
IOC2010-ARKG
Sensor indutivo
IO5009
IOC2010-ARKG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 41 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...8,1 |
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
Invólucro | Retangular |
---|---|
Superfície ativa | lateral |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 41 |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|