- Produtos
- IN5411
Sensor indutivo
IN5411
INV2004DARKG/US
Sensor indutivo
IN5411
INV2004DARKG/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | 2 x normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 33 x 60 x 64 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; (; para PELV) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | 2 x normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 |
Corrente de saída mínima [mA] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
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
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materiais | invólucro: PA; parafusos: Aço inoxidável; Arruela plana: Aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A |