Sensor indutivo
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
Sensor indutivo
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
- Formato retangular especialmente compacta
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Tecnologia de conexão compacta
- Frequência de comutação muito alta
- Ampla faixa de temperatura operacional
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1400 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...1,6 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 2577 |
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiais | PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5 |
---|
Máx. torque de aperto [Nm] | < 1,2; (no apoio do soquete de latão contra a superfície de tensão) |
---|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|