- Produtos
- IN504A
Sensor indutivo
IN504A
IN-3004-BPKG/10M/3D
Sensor indutivo
IN504A
IN-3004-BPKG/10M/3D
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IN511A Comparação de produtos: IN504A / IN511A Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...3,25 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,481 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiais | PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 0,5 |
---|
Máx. torque de aperto [Nm] | < 1,2; (no apoio do soquete de latão contra a superfície de tensão) |
---|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|