- Produtos
- IM5108
Sensor indutivo
IM5108
IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS
Sensor indutivo
IM5108
IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IM5130 ou IM5131 Comparação de produtos: IM5108 / IM5130 / IM5131 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 35 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Fator de correção = 1 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 11 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 35 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...28,3 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Fator de correção = 1 | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiais | invólucro: PPE; face ativa: PPE; abraçadeira: PPS |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|