- Produtos
- IM5072
Sensor indutivo
IM5072
IMC4020BCPKG/US-100
Sensor indutivo
IM5072
IMC4020BCPKG/US-100
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IM5123 Comparação de produtos: IM5072 / IM5123 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,8 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | Retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiais | PBT; face ativa: PPE; abraçadeira: PPS |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|