- Produtos
- IM505A
Sensor indutivo
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Sensor indutivo
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IM513A Comparação de produtos: IM505A / IM513A Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Alcance de detecção [mm] | 30 |
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; (quando utilizado fora de áreas explosivas: 10...36) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 30 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...24,3 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 5x; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 67) |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,17 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | invólucro: PA; face ativa: PA preto; peça inclinada: PA; abraçadeira: laranja; parafuso: 1.4567 (aço inoxidável / 304Cu) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: repouso, rotatório, 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|