- Produtos
- IIT222
Sensor indutivo de metal maciço
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Sensor indutivo de metal maciço
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 20 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Invólucro todo em metal; Fator de correção = 1 |
---|---|
Aplicação | Aplicação em locais úmidos e na indústria alimentícia |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | III |
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
Corrente residual máx. [mA] | 0,1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 20 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Variação no ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Fator de correção = 1 | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Invólucro todo em metal | sim |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|