- Produtos
- II5966
Sensor indutivo
II5966
IIK3012BBPKG/2M/PH/packard
Sensor indutivo
II5966
IIK3012BBPKG/2M/PH/packard
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Campo de aplicação
Característica especial | alcance aumentado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância de trabalho [mm] | 0...9,72 |
Alcance aumentado | sim |
Precisão / desvios
Fator de correção | aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Proteção | IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,224 |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco; face ativa: PBT; tampas: TPU |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |