- Produtos
- II5717
Sensor indutivo
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Sensor indutivo
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: IIS207 Comparação de produtos: II5717 / IIS207 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
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
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 250 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distância de trabalho [mm] | 0...12,1 |
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
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão niquelado; CO-PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |
---|