You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. II5418

Sensor indutivo

II5418

II-3015-BPKG

Sensor indutivo

II5418

II-3015-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: II5300 Comparação de produtos: II5418 / II5300 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ce
Características do produto
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 15
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP
Saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 15
Distância real de comutação Sr [mm] 15 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...12,1
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais PBT
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²